提高安装效率
SNK 系列可插拔接线端子结合了智能连接的优势和可插拔功能的灵活性。可插拔技术将模块化引入电气安装,允许将部件和事先接好电线的线束组合在一起,从而便于安装并大大加快了装配测试和工厂调试速度。 适用于全球市场、应用和严苛环境(包括危险场所、铁路、船舶和太阳能应用等)。
优势
- 在严苛环境下坚固可靠,适用于铁路或船舶应用
- 经济高效的解决方案:只需两个插头变体即可组成插头子集,无需使用工具
- 提供安全保护,使用编码销防止连接错误,使用锁定装置防止意外撕裂
主要特性
- 连接容量从 0.2 到 4 mm²(26 到 10 美国线规)。
- 提供 PI 弹簧和螺钉夹具技术
- 可插拔功能
- 可承受轨道车辆振动和冲击测试