可靠的连接和断开
欧式接线端子配备上升笼式夹具,有助于进行现场安装的无数次可靠连接和断开。
特色
- 提供高温和兼容 IR 回流的版本
- 所有接线端子均以开放螺钉提供,以缩短连接时间
- 双紧固螺钉系统,防止螺钉丢失
- 壳体材料采用无卤素、聚酰胺 6.6,符合 UL 94V-0(自熄)
- 板载连接器可接测试探针
- 上升笼式夹具版本配备后镀锡接触件和镍底板,使得该产品能够在腐蚀性环境中使用
节省连接时间。 欧式接线端子连接器采用了多种导线端接方法,包括上升笼式夹具、电线保护器、弹簧、IDC 和压接扣。接线端子连接器的设计包括一体式板载接线端子和带有配对直式和直角带罩接头的两件式插塞式连接器。可 90° 或 180° 插接的特殊版本补足了整个产品线。所有接线端子都配有开放式螺钉,以缩短连接时间。板载连接器及印刷电路板插头和接头可进行端到端堆叠而不损失中心线间距。壳体内置内扣,以方便装配。可根据要求交付预组装产品。提供粘合剂标签,以便为型腔编号。还可根据要求提供针对客户定制的标签。
应用
- 工业控制
- 暖通空调设备和控制
- 通信设备
- 测试和测量
- 消防和安全