使用 Power Versa-Lock 密封连接器保护您的连接
Power Versa-Lock 连接器系统具有多种设计功能,可提供安全可靠的连接。观看此视频,了解有关可用于保护 Power Versa-Lock 连接器的所有元件的更多信息
TE Connectivity (TE) 的 Power Versa-Lock 连接器系统是一种高性能的线对线电源解决方案,具有周边和导线密封,可提供 IP67 级防水防尘功能。这些锁定连接器通过公端和插座触点之间的四个接触点以及安装卡箍来提供增强的可靠性,从而减少高振动应用中的移动。Power Versa-Lock 连接器提供可选的端子位置卡扣 (TPA) 和后盖附件,有助于确保正确组装并提高保持力。Power Versa-Lock 系列还包括一个专为制冷应用而设计的特殊扭锁帽,确保冷凝水可以从连接处滴落。
引脚间距 (mm) | 5 | 工作温度 (°C) | -30 到 +130 |
最大额定电流 (A) | 15 | 线径(美国线规) | 26-14、2x22 |
额定电压 | 600 VAC | 针数 | 1-4,6,9 |
是否符合 IEC 60335-1 灼热丝试验要求 | 是 | 是否提供密封版本 | IP67 |
UL94 阻燃等级 | V-0 | 是否采用色码防呆设计 | 是 |
机构认证 | UL、CSA、VDE | 可用配置 | 线对线、线对面板 |
Power Versa-Lock 连接器系统具有多种设计功能,可提供安全可靠的连接。观看此视频,了解有关可用于保护 Power Versa-Lock 连接器的所有元件的更多信息