无需特殊工具即可插入导线

TE 的 BUCHANAN WireMate 连接器是一款易装型插入式线对板连接器,可适应多种设计要求。(照片中:顶部为插入式系列(模块化);底部为纤薄型插入式系列(可释放))

产品特性

BUCHANAN WireMate 连接器
  • 快速无焊插入式连接器设计
  • 采用颜色配置能够轻松识别
  • 紧凑型设计可节省空间
  • 提供可并排堆叠选项
  • 适用于多种线径
  • 可选择简单的回流焊接工艺

应用

  • LED 照明
  • 进出控制
  • 自动调温器
  • 小型家用电器
  • 工业控制
  • 电梯&自动扶梯
  • 安保系统

无需特殊工具即可嵌入导线。 BUCHANAN WireMate 连接器是易于安装的小尺寸、表面贴装连接器。具有可释放端子功能,便于安装和返工。这种多功能连接器产品组合适用于包括 LED 照明、暖通空调控制、安保系统和工业控制在内的各种应用。下载我们的产品手册,了解有关下列 TE 的 BUCHANAN WireMate 连接器系列的更多信息。