提供低功率密封解决方案

该线对线和线对板互连产品专门针对固态照明应用中使用的可靠、稳定电气和机械连接而设计。采用适用于室外和其他严苛环境照明应用的 IP67 密封等级。

产品特性和优点

SlimSeal 连接器
  • 适用于室外和商用制冷照明应用的 IP67 密封等级
  • 节省空间的紧凑型设计
  • 极化连接消除了连接器错配的可能性
  • 正极整体式锁扣可防止连接器意外脱开
  • 预装配的密封条和导线器可缩短装配时间

应用

  • 室外 LED 照明
  • 应急照明
  • 数字标牌
  • 建筑照明
  • 街道和体育场馆照明
  • 商用制冷照明
  • 厨房电器
  • 暖通空调设备

提供低功率密封解决方案, TE 的 SlimSeal 连接器适用于室内和室外照明应用。该线对线和线对板互连产品专门针对固态照明应用中使用的可靠、稳定电气和机械连接而设计。SlimSeal 连接器系列包括 SlimSeal 标准系列、SlimSeal 小型系列。该连接器系列为严苛环境应用提供多种密封连接器产品。下载下面的相关文档了解详情,并与我们联系以获取更多信息和样品。