非密封互连系统(英文版)
我们用于工业和商业运输的非密封互连系统是客户寻找的非密封、坚固且灵活的理想连接器解决方案。
我们的非密封互连系统为坚固耐用的车辆提供可靠且安全的连接解决方案。该系统具有多种非密封、抗振连接器和经过现场验证的 AMP MCP、PCON 和 MCON 触点,可在严苛的环境中提供灵活的设计选项和可靠的性能。非密封互连系统是建筑、农业和商业运输中车载连接的理想选择。
特性 | |
---|---|
设计灵活 | 多样化的选择(1-48 位) |
增强的安全性 |
UL 94 V-0 级阻燃材料 |
增强的强度和稳定性 | 螺丝孔和定位销设计 |
更易于装配 | 降低插入力 |
减少错配 | 4 种机械和颜色编码选项 |
额外的安全性 | 回流焊工艺 |
触点对齐 | 独立的二级锁定功能 |
密度和堆叠 | MCON 1.2 接触式和可堆叠设计 |
我们用于工业和商业运输的非密封互连系统是客户寻找的非密封、坚固且灵活的理想连接器解决方案。
答:这些连接器可用于各种应用,例如舱壁、保险丝与继电器盒、控制单元、线对线耦合和驾驶室内应用。
答:使用多达 6 个极化和颜色键配接配置,以及有助于防止母端和公端护套错配的机械编码。
答:是的,有 90° PCB 安装选项可供选择,范围从 6-21 位以及 36 位接头。