DT 高速密封连接器
我们的 DT 高速连接器专为工业和商用车辆应用而设计,采用单对以太网密封连接器设计,可根据 IEEE 802.3bp multi-Gb 协议提供从 100 Mbps 到 1 Gbps 的数据传输速度。它们可以从 15 米的通道长度延伸到高达 40 米,同时保持出色的信号完整性,使其成为大型车辆的理想选择。这些连接器可用于需要额外摄像头、激光雷达和雷达等传感器的应用场合,增强网络架构、增加信息、显示内容和带宽。
单对以太网连接器
我们的 DT 高速连接器是同类产品中的佼佼者,专门设计用于支持长达 40 米的通道长度,符合 IEE802.3 bp 1000BASE-T1 Type A(15 米)和 Type B(40 米)通信协议。其牢固的设计有助于确保工业和商用车辆在严苛环境中运行时的信号完整性。通过满足 IP67、IP69K 和 USCAR2 规范,您可以确保您的连接将受到保护,防尘防水。DT 高速连接器也易于在现场组装、修理和维修,并且利用我们久经考验、坚固耐用的德驰 DT/DTM 外壳样式和德驰 20 号通用端子,让您对其可靠性和性能充满信心。
在您设计的车辆中,可靠的数据传输变得越来越重要,以太网正在成为工业和商用车辆行业的新标准,因为它能够提供非常快速的数据传输。对于您的应用(如 360° 摄像头、LiDAR、RADAR 甚至主干网络)而言,对更大带宽的需求也非常重要。我们的 DT 高速连接器可以为您提供从 100 Mbps 到 1 Gbps 的可靠传输,以满足当前和未来的数据连接需求。
产品特性
通信协议: | 1000BASE-T1 (1Gb) Type A(15 米)和 Type B(40 米) |
电缆类型: | 带护套的屏蔽绞合线对 (STP) |
---|---|
电缆尺寸: | 0.50mm² (20AWG) 到 0.35mm² (22AWG) |
密封性能: | IP67、IP69K 和 USCAR2 |
工作温度: | -40°C 至 125°C |
连接: | 缆对缆、缆对板/设备 |
端子系统: | 德驰 20 号端子;现有压接工具 |
应用
我们的 DT 高速连接器可用于车辆驾驶室和底盘:
驾驶室内应用: | 底盘应用: |
---|---|
|
|