满足高温要求

我们的 DTMH 和 DTM EE04 改型连接器是密封连接器,可在 -55°C 至 +150°C 的高温环境下工作。这些连接器可使用 20 号端子并负载 7.5 安培的电流。

产品特性:

DTMH 连接器规格
  • 可使用德驰 20 号端子(7.5 安培)
  • 14-22 AWG (2.50-0.35 mm2)
  • 2、3 和 4 位位数排列方式
  • 线对线安装
  • 矩形热塑性外壳
  • 通过集成锁扣对配
  • TPA 可确保端子装配到位并增强保持力

产品特性:

DTM EE04 连接器规格
  • 可使用德驰 20 号端子(7.5 安培)
  • 14-22 AWG (2.50-0.35 mm2)
  • 6、8 和 12 位位数排列方式
  • 线对线安装
  • 矩形热塑性外壳
  • 通过集成锁扣对配
  • 端子锁装置可确保端子装配到位并增强保持力

150°C

工作温度高达 +150°C。

14-22

14-22 AWG (2.50-0.35 mm2)