高密度穿板

我们的德驰 DRB 连接器为重载连接器,专为穿板式应用而设计。此外还提供多种安装法兰安装选项和导线排列方式。德驰 DRB 连接器适用于公路和非公路车辆应用、船舶、工业以及农业市场。

产品特性:

德驰 DRB 连接器规格
  • 可使用 4 号(100 安培)、8 号(60 安培)、12 号(25 安培)、16 号(13 安培)和 20 号(7.5 安培)端子
  • 6-22 AWG (16.00-0.35 mm2)
  • 48、60、102 和 128 位位数排列方式
  • 法兰安装
  • 矩形热塑性外壳
  • 通过锁紧螺丝对配
  • 端子锁装置可确保端子装配到位并增强保持力

6-22

6-22 AWG (16.00-0.35 mm2)

矩形热塑性外壳

  1. DEUTSCH DRB 连接器 (中国語)

TE DEUTSCH DRB 连接器教学视频。

常见问题解答

问:什么是 DRB 连接器?

答:德驰 DRB 密封连接器设计用于线对线应用。DRB 连接器适用于连接性能稍一下降就可能造成严重后果的严苛环境中的应用。

问:DRB 连接器适用于哪些应用?

答:卡车、大巴、非公路车辆、工程机械、农业、采矿、应急车辆、林业、休闲、船舶、摩托车。

 

问:何时应使用 DRB 连接器?

答:德驰 DRB 连接器可在发动机或变速箱上、发动机护罩下、电源控制单元上、舱壁上、底盘上或驾驶室内提供卓越的可靠性和性能。DRB 连接器可提供经过实地验证的可靠性和耐用品质。DRB 的设计优势包括法兰安装安装、多位数排列、低成本及设计灵活性。DRB 连接器让设计人员可在一个外壳内使用多种尺寸的端子。

 

阅读更多关于德驰 DRB 连接器的常见问题解答