高可靠性汽车连接器、护套和端子

TE Connectivity (TE) 的 AMP MCP 互连系统针对乘用车和商用车行业的电子和电力应用以及严苛环境下的非公路车辆应用而设计。

高可靠性汽车连接器、护套和端子

TE Connectivity (TE) 的 AMP MCP 互连系统针对乘用车和商用车行业的电子和电力应用以及严苛环境下的非公路车辆应用而设计。

 

 

2.8=6

低端子插入力(6 牛顿)

48V

具有很高载流量的基材

.2–16

0.2mm2 - 16.00mm2 的大线径范围

AMP MCP 产品系列
orange bar

AMP MCP 接触系统

AMP MCP 连接器端子采用两件式母端/公端设计,电气属性与机械属性相互分离。  该设计支持高载流量、可靠性和高振动水平。这些端子可满足客户对于密封和非密封应用、线对线和线对板应用以及高压或较高振动应用中电源连接的需求,适用于大型连接器和板端连接器产品组合。为快速且经济高效地完成端接过程,TE 应用工具提供种类广泛的应用设备产品组合。

 

特色

  • 具有多个接触点的高振动负载
  • 多种线径(从 0.2 mm2 的 AMP MCP 1.5K 端子到 16.0 mm2 的 AMP MCP 9.5 端子不等)
  • 确保接触弹簧不受封闭式盒子设计和接触弹簧的过应力保护的影响
  • CuNiSi 基材具有大电流性能
  • 密封版本在压接之前对导线进行单线密封
  • -40°C 至 150°C 端子电镀温度范围
  • LiteForce 端子针对高振动和较低的插入力而设计
  • 端子到端子插接范围为 10 到 100 次
  • 借助受保护的锁定倒刺,实现四个方向的辅助锁定
AMP MCP 1.5K SWS 终端
AMP MCP 1.5K SWS 终端
AMP MCP 2.8 SWS 终端
AMP MCP 2.8 SWS 终端
orange bar

护套和连接器

AMP MCP 连接器系统提供母端子和公端护套,能够满足防水和抗极端振动条件的要求。此系统专为机动车辆的电子和电气应用而设计,从长远来看,此类应用中的振动和机械应力可能会影响端子系统的质量。提供密封和非密封型号,包括可与 MCON 或 MQS 等其他 TE Connectivity 连接器系统中的信号和电源端子兼容的混合型号。

特色

  • CPA(连接器位置卡扣)功能可确保可靠性和安全性
  • 支持高振动水平
  • 带整体式锁闩的小型连接器
  • 带杆锁的大型连接器
  • 在预锁定位置提供的集成二级锁定装置
  • 线对线、线对板以及线对设备密封和非密封连接器
  • 设计融合了机械极化功能
  • 可在多个位置组合(从 1 个位置到 100 个位置)中使用
  • 混合版本与用于信号和电源端子的 MCON 和 MQS 兼容
  • 采用颜色编码防呆设计以防止不当插接
AMP MCP 2.8 2P 密封连接器
AMP MCP 2.8 2P 密封连接器
AMP MCP 2.8 22P 和 MQS 18P 混合连接器
AMP MCP 2.8 22P 和 MQS 18P 混合连接器
AMP MCP 8P 密封连接器
AMP MCP 8P 密封连接器
orange bar

AMP MCP 板端连接器

AMP MCP 车用级 PCB 板端连接器支持中低功率,提供多种配置,专为乘用车和商用车行业的电子和电力应用以及严苛环境下的非公路车辆应用而设计。我们的免焊连接等创新相关技术(包括创新插入区技术和超低风险电镀技术)辅以可靠的固定机,可实现高效的免焊接制造。我们还采用端子技术对板端连接器进行了预验证,从而提供有助于消除兼容性问题和制造干扰风险的端到端解决方案。

 

特色

  • 支持几乎所有严苛环境下的汽车应用
  • 相辅相成的免焊连接和超低晶须风险电镀技术以及经过预验证的端子产品
  • 独创的车用级设计和制造
  • 车用级质量保证和全球标准/合规性
  • 全球设计和制造
AMP MCP 和 MQS 38P 混合通孔板端连接器
AMP MCP 和 MQS 38P 混合通孔板端连接器
AMP MCP 1.5 16P 和 2.8 16P 直角板端连接器
AMP MCP 1.5 16P 和 2.8 16P 直角板端连接器
orange bar
AMP 应用