技术特性
- 紧凑的电缆连接器系统,线径为 0.35mm²
- 可实现 2 至 20 个插针(单排)
- 垂直和直角 SMT 连接器
- 带 90° 和 180° 电缆出口的 IDC 母连接器
- 适用于 0.35mm² 的分离式电缆
- 带集成应力消除的双刺破式连接器,可实现很高的慢动作弯曲性能
- Koshiri 安全性
- 选配电气 CPA 双面联锁
- 可进行机械和颜色编码
- 符合 LV214 汽车标准
应用
- 前照灯系统
- 电池管理系统
- 电源电子设备
- 变频器、直流/直流充电器和车载充电器
- 激光雷达、雷达和摄像头应用
- 舒适加热表面和模制电子设备
ERNI MicroBridge 连接器的主要应用是汽车行业。 MicroBridge 产品系列满足了汽车行业对插接可靠性和坚固性的高要求。MicroBridge 突出的优势不仅是耐高温性,还有 V0 UL94 易燃性等级。
间距仅为 1.27 毫米,这使得连接器设计紧凑,同时坚固耐用。它们可用于狭小区域,可承受高达 150 °C 的温度。即使在高温区域(例如,靠近 LED 前照灯的区域),它们也支持更安全的连接。得益于两侧的锁定机制,这款连接器可轻松应对车辆中发生的振动。
由于任何数量的插针都有可能的机械和颜色编码,不正确的插头连接几乎都被排除在外。ERNI 行业独有的双 IDC 设计具有应力消除功能,在汽车标准引入的具有挑战性的“慢动作弯曲”测试中带来了卓越的性能。集成在连接器中的应力消除装置可防止机械负载。
应用工具压接解决方案
EPT-A1 半自动 IDC 机器
用于 Erni MicroBridge 和 MiniBridge 连接器
使用 TE 应用工具提供的新型 EPT-A1 半自动绝缘刺破式连接器 (IDC),无需从导线上剥离绝缘层即可将这些导线端接到连接器。这项新技术为各种汽车和工业应用中的大、中甚至小批量生产提供了质量、效率和成本效益。