减少了连接器免焊连接应用中的弯曲插针

SensiPress 技术旨在通过降低机械噪音来增强连接器免焊连接应用中弯曲插针的检测,从而提高精确度,减少废料,并简化故障排除和维护。随着行业转向具有更高插针密度和更小插针尾部的高性能连接器,在压接周期的早期阶段检测弯曲插针的工作变得更具挑战性。SensiPress 技术的高灵敏度测量功能使 TE 连接器免焊连接机能够更准确地测量压接力,并在检测到与工具的早期接触(表明一个或多个插针弯曲或未对齐)时停止就位周期。

优点

SensiPress
  • 更高的力灵敏度: SensiPress 在初始插针端子级增加了力检测功能。它可使您的 TE 免焊连接机检测精度比市场上目前在售的同类竞争产品高 5 倍。
  • 凭借其卓越的设计, 全新的 SensiPress 技术帮助提高了 TE 免焊连接机的性能,且操作简单,使用更少的力传感器,缩短了维护和准备时间。
  1. SensiPress 技术概述视频(英文版)

TE Connectivity (TE) 的 SensiPress 技术旨在通过降低机械噪音来增强连接器免焊连接应用中弯曲插针的检测,从而提高精确度,减少废料,并简化故障排除和维护。

SensiPress 插针尺寸演变

消除混乱,使插针检测更准确。三磅的力便会压坏小插针,过大的力噪声会导致弯曲插针的检测变得具有挑战性。使用 SensiPress 技术,我们通过隔离力传感器以消除过度噪音来优化我们的力传感器定位,从而增强检测弯曲插针并停止压接周期的能力,防止损坏昂贵的印刷电路板。

现场安装的伺服控制式 SensiPress 升级

新的现场安装式 SensiPress 升级套件适用于现有全部 TE BMEP/MEP/CBP/CMP 免焊连接机。经过培训的 TE 现场服务工程师可对精选免焊连接机进行现场改造。无需其他软件,只需几小时即可完成安装。

插针尺寸图表

随着更小的插针尺寸的出现,现有的设计和力传感器阵列(力传感器)很难在压接周期的早期阶段检测弯曲插针。幸运的是,现在可以使用现场安装式 SensiPress 升级套件来帮助减少印刷电路板损坏。

规则

如何升级

  1. 联系 TE,或单击本页顶部的“请求升级报价”按钮。
  2. 提供您的 TE 连接器免焊连接机的型号和序列号。
  3. TE 现场服务部门将与您联系以安排预约。
  4. TE 现场服务工程师将到达现场,在几小时或更短的时间内完成升级。