专为高压应用设计

G II+ 型端子压接机是市面上噪音更小的压接机之一,设计为可加工达 16mm²(5.5 美国线规)的大直径导线。该压接机还可提供更好的可控性和精度,在优化机柜下和目标区域的进入通道和照明后,更便于操作员使用。对于需要较慢冲压和进给速度的棘手应用,这款压接机的变速选项能够使操作员获得更大灵活性。该压接机的免工具转换功能使得安装快速简单,此外,利用改进的护罩,可通过开放式途径快速、顺利地安装端部进料以及侧部进料的压接模具。另外,G II+ 压接机符合适用的 CE 和国内安全要求。

10,000

最大压接力为 10,000 磅

3

操作模式

16MM2

加工线径高达 16mm²(5.5 美国线规)

特点

先进设计、无刷电机
  • 能够兼容用于某些高压光缆组件的加大直径尺寸导线
  • 改善的照明
  • 免工具式压接模具转换
  • 压接高度的手动精度调节
  • 总计数器和拌合计数器
  • 维护要求降低
  • 分置循环操作
  • 流程线径高达 16MM2(5.5 美国线规)
  • 快速进行压接模具转换并轻松调整
  1. GII+ 型台式端子压接器(英文版)

GII+ 型压接机融合了热销 GII 产品系列的所有功能,能够兼容用于某些高压光缆组件的加大直径尺寸导线。

G II+ 型压接机

精度至关重要

所有 G II+ 型压接机都具有压接高度的精度调整特性,这项重要特性与可选的 CQM II 相结合,能实现可重复的严密公差,从而满足当今客户对于更高品质的需求。只需重置刻度盘,操作员便可在 0.457mm [0.018”] 范围内以 0.013mm [0.0005”] 的增量调节压接高度。

压接质量监视器 (CQM II)

全面控制

用户友好型压接质量监视器 (CQM II) 的控制面板包含用于以下用途的简单按钮控件:开/关电机电源;调整冲压速度;正向或反向轻推电机;转换为分置循环操作;控制工作照明;控制送气或重置拌合计数器。在质量改进方面,控件还可检测和报告压接机中出现的错误,在 CQM II 检测到不良压接时停止循环。

G II+ 订购信息
G II+ 订购信息

尺寸

(无端子卷盘或卷盘支持)

高度 深度 宽度 重量
520.7mm [20.5”] 635.2mm [25”] 624.3mm [24.5”] 约 116 kg [255 磅]

参数

客户手册 409-32035
容量 最多 4537 kg [10,000 磅]压接力
空气 对于送气压接模具型号为气动 620-760 kPa [90-100 psi](请参阅应用日志了解具体空气要求)
电气 208-240 VAC,50/60 Hz,单相电流。工作电流5 A