该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 矩形连接器插入类型 : 端子插入件, 端子插入件

  • 连接器系统 : 线到线

  • 可密封 :

结构特性

  • 位数 : 11

主体特性

  • 主要产品材料 : 复合

接触件特性

  • 端子类型 : 插座

  • 端子额定电流(最大值) (A): 13

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 中心线(间距) (mm): 2.62, 4.4

  • 中心线(间距) (in): .103, .173

尺寸

  • 线径 (AWG): 20 – 16, 26 – 22

  • 线径 (mm²): .15 – .4, .61 – 1.21

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 功率、信号和高速数据

包装特性

  • 封装方法 : Bag

  • 封装数量 : 1

产品合规性