该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 护套套件

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 插入力类型 : 正常

  • 可密封 :

结构特性

  • 位数 : 1

  • 行数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VDC): 125

  • 工作电压 (VAC): 125

主体特性

  • 连接器和键控代码 : B

  • 密封类型 : 面板密封圈

机械附件

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 接合固定 : 带有

  • 接合固定类型 : 插销锁

  • 连接器安装类型 : 面板安装

壳体特性

  • 外壳材料 : 复合材料

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

操作/应用

  • 屏蔽 :

  • 电路应用 : 电源和信号

产品合规性