该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到设备

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 圆形连接器种类 : 插头

  • 外壳类型 : 插头

  • 组件类型 : 电连接器

  • 预接线 :

  • 附件颜色 : 土黄色

  • 产品类型 : 连接器组件

结构特性

  • 位数 : 6

  • 电源位置数量 : 0

  • 信号位置数量 : 6

  • 端子预装 : No

  • 键控 : 键槽极化 6

  • 工厂安装的后壳 : 不带

主体特性

  • 外壳电镀材料 : 钝化不锈钢防火墙

  • 外壳基材 : 不锈钢

  • 圆形连接器绝缘材料类型 : 热固材料

  • 密封的 :

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 7.5

  • 反向极性 :

  • 端子布局方式 : 10 – 6

  • 圆形连接器端子类型 : 插针

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 接合对准类型 : 键控

  • 接合固定 : 带有

  • 接合对准 : 带有

  • 接合固定类型 : 螺纹

壳体特性

  • 圆形连接器壳体尺寸 : 10

  • 定位监控 : 时序

尺寸

  • 线径 (AWG): 20 – 24

  • 线径 (mm²): .2 – .52

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 功率、信号和高速数据

  • 屏蔽 :

  • 耐用性等级 (Cycles): 500

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : BACC63, EN2997, ESC10

产品合规性