该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

无可用文档。 

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 可密封 :

结构特性

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 115

  • 工作电压 (VDC): 115

接触件特性

  • 压线筒类型 : Closed

  • 端子大小 : 尺寸 12

  • 端子类型 : 插针

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 23

  • 壳体内的端子定位力 : 带有

  • 端子基材 : 铜合金

  • 导线端子端接区域电镀材料 :

端接特性

  • 产品端接到 : 线缆

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 壳体内的端子定位器类型 : 簧片

尺寸

  • 线径 (AWG): 12

  • 线径 (mm²): 3.3

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

产品合规性