该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到面板, 线到面板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 圆形连接器种类 : 母端

  • 外壳类型 : 防松螺母母端

  • 组件类型 : 电连接器

  • 产品类型 : 连接器组件

结构特性

  • 位数 : 5

  • 电源位置数量 : 5

  • 端子预装 : Yes

  • 键控 : 插件极化 N

  • 工厂安装的后壳 :

  • 键控 + 极化位置 : 正常

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 900

  • 电压 (Vrms): 2300

  • 工作电压 (VDC): 1250

主体特性

  • 外壳电镀材料 :

  • 外壳基材 : 碳钢

  • 圆形连接器绝缘材料类型 : 玻璃/硅

  • 密封的 :

  • 环境保护类型 : 密封的

  • O 形环材料 : 硅胶

  • 贯穿件类型 :

  • 环境保护 :

  • 周边密封材料 : 硅胶

接触件特性

  • 端子布局方式 : 14 – 5

  • 圆形连接器端子类型 : 插针

  • 端子数量(尺寸 16) : 5

机械附件

  • 面板安装特性类型 : 防松螺母

  • 面板安装特性 : 带有

  • 连接器安装类型 : 面板安装

  • 极性代码 : 正常

  • 接合对准类型 : 键控

  • 接合固定 : 带有

  • 接合固定类型 : 卡口

壳体特性

  • 圆形连接器壳体尺寸 : 14

  • 定位监控 : 插件顺时针

尺寸

  • 组件长度 : 26.01 mm [ 1.024 in ]

  • 面板厚度 : 1.57 – 4.75 mm [ .062 – .187 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -85 – 300 °C [ -121 – 572 °F ]

  • 流体阻力 :

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

  • 屏蔽 :

  • 耐用性等级 (Cycles): 500

包装特性

  • 封装数量 : 1

其他

  • 已忽略的装载位置 : 0

产品合规性