该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器和端子定位器附件类型 : TPA(端子位置保证)

结构特性

  • 位数 : 6

主体特性

  • 主要产品颜色 : 蓝色

  • 主要产品材料 : PBT GF

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94HB

包装特性

  • 封装方法 : 包装

其他

  • 可维修 :

产品合规性