该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 可密封 :

  • 连接器和端子定位器附件类型 : 辅助锁

结构特性

  • 位数 : 2

主体特性

  • 主要产品颜色 : 灰色

  • 主要产品材料 : PBT

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94HB

包装特性

  • 封装方法 : Box

其他

  • 可维修 :

产品合规性