该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • Pressure Sensor Type : Industrial Pressure Transducer

  • 压力类型 : 绝对

结构特性

  • 电气连接 : Packard

电气特征

  • Supply Voltage Range (V): 4.75 – 5.25

尺寸

  • 产品高度 : 32 mm [ 1.25 in ]

  • 产品直径 : 26.67 mm [ 1.05 in ]

  • 尺寸 : 26.7 x 26.7 x 50 mm [ 1.05 x 1.05 x 1.97 in ]

使用环境

  • 压力 : 2 bar [ 29 psi ]

  • 工作温度范围 : -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

操作/应用

  • 耐压范围 : 3X 等级

  • Output Signal Type : .5 – 4.5 V

  • 压力精度 : ±0.25% Span

其他

  • 传感器选件 : 无选项

  • 配件 : G1/4 BS5380 Male

产品合规性