该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • Pressure Sensor Type : Industrial Pressure Transducer

  • 压力类型 : 绝对

结构特性

  • 电气连接 : Packard

电气特征

  • Supply Voltage Range (V): 8 – 30

尺寸

  • 产品高度 : 57.15 mm [ 2.25 in ]

  • 尺寸 : 24 x 24 x 82 mm [ .94 x .94 x 3.23 in ]

  • 六角头尺寸(对边) : 24 mm [ .944 in ]

使用环境

  • 压力 : 2.068 bar [ 30 psi ]

  • 工作温度范围 : -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

操作/应用

  • 耐压范围 : 3X 等级

  • Output Signal Type : 1 – 5 V

  • 压力精度 : 最低 ± .1% FSO

其他

  • 传感器选件 : 无减震器, 胶粘标签

  • 配件 : 1/4 MNPT

产品合规性