该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器类型(A 端) : M12 插头

  • 连接器类型(B 端) : RJ45 插头

  • 线束类型 : M12 到 RJ45

结构特性

  • 股数 : 7

  • 位数 : 4

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 30

  • 工作电压 (VDC): 30

主体特性

  • 绝缘套管材料 : TPE

  • 连接器颜色(A 端) : 黑色

  • 连接器颜色(B 端) : 黑色

  • 连接器和键控代码 : D

机械附件

  • 连接器方向(A 端) : 直式

  • 连接器方向(B 端) : 直式

壳体特性

  • 外壳材料 : PA66+25GF

操作/应用

  • M8/M12 应用类型 : 工业以太网

  • 屏蔽 :

行业标准

  • 工业协议 : 以太网

其他

  • 电缆组件长度 (m): 1

  • 电缆组件配置 : 双头

产品合规性