该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到面板, 线到面板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • 圆形连接器种类 : 插头

  • 外壳类型 : 金属

  • 组件类型 : 电连接器

  • 附件颜色 : 黑色

  • 产品类型 : 连接器组件

  • 预接线 :

结构特性

  • 位数 : 5

  • 电源位置数量 : 4

  • 信号位置数量 : 0

  • 工厂安装的后壳 : 不带

主体特性

  • 外壳电镀材料 :

  • 外壳基材 : 黄铜

  • 圆形连接器绝缘材料类型 : LCP(液晶聚合物)

  • 流体类型 :

  • 入口方式 : 后插

  • 环境保护类型 : 密封

  • O 形环材料 : 硅胶

  • 重量 : 14.9 g [ .0587 lb ]

  • 环境保护 : IP67

  • 限位止挡套圈 : 不带

  • 周边密封材料 : 硅胶

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 16

  • 圆形连接器端子类型 : 插针

  • 端子数量(尺寸 16) : 5

端接特性

  • 线缆端接方法 : 焊接, 焊接

机械附件

  • 面板安装特性类型 : 方形法兰

  • 连接器安装类型 : 面板安装

  • 接合对准 : 不带

壳体特性

  • 圆形连接器壳体尺寸 : 18

尺寸

  • 面板厚度 : 1.5 – 3.2 mm [ .071 – .126 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • IP 防水密封等级 : IP67

  • IP 防尘密封等级 : 6

  • 流体阻力 :

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

  • 屏蔽 :

  • 耐用性等级 (Cycles): 100

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : 获得 UL 认证

  • UL 易燃性等级 : UL 94 V-0

包装特性

  • 封装数量 : 1

其他

  • 现场维修 :

产品合规性