该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器类型(A 端) : M8 插头

  • 连接器类型(B 端) : M8 插座

  • 线束类型 : M8

结构特性

  • 位数 : 3

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 60

  • 工作电压 (VDC): 60

主体特性

  • 导体材料 : 铜合金

  • 电线颜色(基准) : 褐色、蓝色、黑色

  • 绝缘套管材料 : PVC

  • 连接器颜色(A 端) : 黑色

  • 连接器颜色(B 端) : 黑色

  • 电缆颜色 : 黑色

  • 连接器和键控代码 : A

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3

机械附件

  • 螺纹尺寸 : M8 x M8

  • 连接器方向(A 端) : 直式

  • 连接器方向(B 端) : 直角

壳体特性

  • 外壳材料 : GF 尼龙

尺寸

  • 线径 (mm²): .25

  • 线径 (AWG): 24

  • 电缆外径 (mm): 4.5

操作/应用

  • M8/M12 应用类型 : 传感器/致动器

  • 屏蔽 :

其他

  • 现场维修 :

  • 电缆组件长度 (m): .5

  • 电缆组件配置 : 双头

产品合规性