该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到线

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 圆形连接器种类 : 母端

  • 外壳类型 : 金属

  • 组件类型 : 电连接器

  • 附件颜色 : 黑色

  • 产品类型 : 连接器组件

  • 预接线 :

结构特性

  • 位数 : 4

  • 电源位置数量 : 0

  • 信号位置数量 : 6

  • 端子预装 : Yes

  • 键控 : A

  • 工厂安装的后壳 : 带有

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 30

  • 工作电压 (VDC): 30

主体特性

  • 外壳基材 : 黄铜

  • 圆形连接器绝缘材料类型 : 聚酰胺 6.6 GF25

  • 环境保护类型 : 弹性体密封

  • O 形环材料 : 硅胶

  • 环境保护 : IP67

  • 周边密封材料 : 硅胶

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3

  • 反向极性 :

  • 圆形连接器端子类型 : 插座

机械附件

  • 极性代码 : A

  • 接合对准类型 : 键控

  • 接合对准 : 带有

  • 接合固定类型 : 螺纹连接

壳体特性

  • 圆形连接器壳体尺寸 : 12

尺寸

  • 线径 (AWG): 24 – 26

  • 线径 (mm²): .25 – .14

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • IP 防水密封等级 : IP67

  • IP 防尘密封等级 : 6

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

  • 屏蔽 :

  • 耐用性等级 (Cycles): 100

行业标准

  • UL 易燃性等级 : UL 94HB

其他

  • 现场维修 :

产品合规性