该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 矩形连接器插入类型 : 端子插入件, 端子插入件

结构特性

  • 位数 : 10

电气特征

  • 电源电路电压 (V): 500

主体特性

  • 主要产品颜色 : 灰色

接触件特性

  • 端子类型 : 插座

  • 电极配置 : 10

  • 端子额定电流(最大值) (A): 16

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接端子

尺寸

  • 线径 (AWG): 26 – 12

  • 线径 (mm²): .14 – 4

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

包装特性

  • 封装方法 : Box

  • 封装数量 : 10

产品合规性