该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 可密封 :

  • 分离式电线类型 : 实芯或绞线

电气特征

  • 接触电阻 (mΩ): 5

接触件特性

  • 端子类型 : 插针

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 10

  • 端子基材 : 黄铜

  • 端子接触部电镀材料表面涂层 : 亮光

  • 导线端子端接区域电镀材料 :

端接特性

  • 产品端接到 : 线缆

  • 线缆端接方法 : 压接

尺寸

  • 线径 (AWG): 18

  • 线径 (mm²): .75

操作/应用

  • 与电线基础材料兼容 :

  • 电路应用 : 电源和信号

产品合规性