该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 护罩和底座连接器产品类型 : 护罩

  • 可密封 :

主体特性

  • 主要产品颜色 : 灰色

  • 电缆入口位置 :

机械附件

  • 螺纹尺寸 : M40

  • 护罩和底座锁闭装置类型 : 锁定卡箍

  • 锁闭装置位置 : 壳体

壳体特性

  • 外壳材料 : 冲模压铸铝

尺寸

  • 产品高度 : 76 mm [ 2.992 in ]

  • 产品长度 : 138 mm [ 5.433 in ]

  • 产品宽度 : 45 mm [ 1.771 in ]

使用环境

  • 防腐蚀 :

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

包装特性

  • 封装方法 : Bag

  • 封装数量 : 1

产品合规性