该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器形状 : 矩形

  • 连接器系统 : 线到线

  • 连接器和壳体类型 : 母端子护套

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 主要锁定特性 : 外壳集成

  • 混合型连接器 :

结构特性

  • 位数 : 32

  • 行数 : 4

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 48

  • 工作电压 (VDC): 48

  • 标称电压架构 (V): 12, 24

主体特性

  • 出线角度 : 180°

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 连接器和键控代码 : A

接触件特性

  • 端子类型 : 插座

  • 端子大小 : 尺寸 16, 尺寸 20

  • 接合插针直径 (mm): 1.02, 1.59

  • 接合插针直径 (in): .04, .063

  • 端子额定电流(最大值) (A): 7.5, 13

机械附件

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 应力消除 : 带有

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

  • 端子位置保证 :

壳体特性

  • 外壳材料 : PBT

  • 中心线(间距) (mm): 3, 3.4, 5.8, 6.1

  • 中心线(间距) (in): .118, .134, .228, .24

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 (mm): 1.55 – 2.41, 1.55 – 3.05

  • 兼容的绝缘直径范围 (in): .061 – .095, .061 – .12

  • 行间距 (mm): 10.85, 11.35, 3.5

  • 行间距 (in): .138, .427, .447

  • 产品长度 : 81 mm [ 3.189 in ]

  • 产品宽度 : 38.9 mm [ 1.532 in ]

  • 连接器高度 : 48.5 mm [ 1.909 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 125 °C [ 257 °F ]

  • 工作温度范围 : -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : 未经测试

  • 与机构/标准产品兼容 : SAE J2030

  • 保护等级 : IP68, IP6K9K

包装特性

  • 封装方法 : Box

  • 封装数量 : 144

其他

  • 能够保证连接器位置 :

  • 可维修 :

产品合规性