该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 压力类型 : 绝对

  • 人体内部医疗使用点 : 体内

电气特征

  • Supply Voltage Range (V): 2.4

尺寸

  • 法制导管量表 : 1

  • 导线长度 (cm): 100

  • 传感器尺寸 (mm): .75 x .22 x .08

使用环境

  • 工作温度范围 : 10 – 60 °C [ 50 – 140 °F ]

  • 工艺温度 : 130 °C [ 266 °F ]

  • 灭菌适应性 : ETO

操作/应用

  • 耐压范围 : -400 到 4000 mmHg

  • 光敏度 (mmHG): 10

  • 压力灵敏度 : 5 uV/V/mmHg

  • Pressure Range : .61 – 1.68 bar [ 8.9 – 24.36 psi ]

  • 产品使用期限 (Hr): 24

行业标准

  • 校准版本 : 未校准

产品合规性