该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

CAD 文件

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • Position Sensor Product Type : SE1 - Compact String Pot

主体特性

  • 外壳材料 : Polycarbonate + Stainless Mounting Bracket

尺寸

  • 全冲程范围 (mm): 635, 1270

使用环境

  • Accuracy (% of FS): ±.1

  • 工作温度范围 : -10 – 85 °C [ 14 – 185 °F ]

操作/应用

  • Resolution (ppmm): 1432

行业标准

  • IP 等级 : IP50

  • 危险区域认证 :

其他

  • 可重复性 (% of FS): .02

  • 编码器驱动 :

  • 测量电缆 : 尼龙包覆的不锈钢

产品合规性