该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

CAD 文件

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • RTD Sensor Type : Stator

  • 元件类型 : Fiberglass Body

  • 元件材料 :

  • 引线导线种类 : 标准 PTFE

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 180 °C [ 356 °F ]

产品合规性