该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • RTD 元件类型 : 铂金薄膜温度元件

  • 元件类型 : Ceramic

  • 元件材料 :

  • 引线导线种类 : 镍/金

  • 导线/覆层类型 : Ni/Au

结构特性

  • 电气连接 : Open Ends

机械附件

  • 导线长度 : 10 mm [ .393 in ]

尺寸

  • 主体长度 : 5 mm [ .197 in ]

  • 高度(主体) : 1.1 mm [ .043 in ]

  • Wire Diameter : .25 mm [ .009 in ]

  • 宽度(主体) : 2 mm [ .078 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -50 – 600 °C [ -58 – 1112 °F ]

  • 精确度(参考温度) (°C): ± .6

  • 工作温度(最大值) : 600 °C [ 1112 °F ]

  • TCR(T1 和 T2) (ppm/°C): 3850

  • TCR 的 T1 和 T2 (°C): 0 和 +100

其他

  • 公差等级 : 类 C/F0.6

  • 导线计数 : 2

产品合规性