该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 传感器封装 : Surface Mountable

  • Pressure Sensor Type : Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules

  • 压力类型 : 绝对

电气特征

  • Supply Voltage Range (V): 1.5 – 3.6

尺寸

  • 产品高度 : 2.75 mm [ .108 in ]

  • 产品长度 : 3.3 mm [ .129 in ]

  • 产品宽度 : 3.3 mm [ .13 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

操作/应用

  • 输出接口 : I2C

  • 耐压范围 : 50 bar

  • Output Signal Type : 24 bit ADC

  • 压力精度 : ±1.5mbar

  • 分辨率 : .2

产品合规性