该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

CAD 文件

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 外壳材料 : AL

  • 产品类型 : 电位器

电气特征

  • 线性位移传感器 - 电位器电阻 (kΩ): 7.5

  • 最大输入电压 (VDC): 42

  • 电刷工作电流(最大值) (mA): 10

主体特性

  • 线性位移传感器 - 电位器重量 (g): 33

  • 外壳设计 : 圆柱形

尺寸

  • 全冲程范围 : 75 mm [ 3 in ]

  • 可重复性 (mm): .01

使用环境

  • 工作温度范围 : -30 – 150 °C [ -22 – 300 °F ]

操作/应用

  • 寿命(周期) (Cycles): 25 M

  • 振动(最大值) : 10 g 至 2000 Hz

  • 运行速度 (in): 400

  • 分辨率 : 近乎无限

行业标准

  • IP 等级 : IP67

包装特性

  • 线性位移传感器 - 电位器包装 : Dia .37

其他

  • 线性 (% of Span): 1

产品合规性