该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器后盖产品类型 : 尾附件

  • 可密封 :

结构特性

  • 位数 : 3

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 出线角度 : 180°

  • 主要产品材料 : PBT

尺寸

  • 兼容电缆直径范围 : 0 – 7.62 mm [ 0 – .3 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 134 °C [ 273 °F ]

  • 工作温度范围 : -40 – 134 °C [ -40 – 273 °F ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • IP 等级 : IP6K9K

包装特性

  • 封装方法 : Box

其他

  • 可维修 :

产品合规性