该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • Pressure Sensor Type : Industrial Pressure Transducer

  • 压力类型 : 量规

结构特性

  • 电气连接 : 2 英尺电缆

电气特征

  • Supply Voltage Range (V): 5

尺寸

  • 产品高度 : 33.02 mm [ 1.6 in ]

  • 尺寸 : 22.23 x 22.23 x 55.88 mm [ .87 x .87 x 2.2 in ]

  • 六角头尺寸(对边) : 22.2 mm [ .875 in ]

使用环境

  • 压力 : 68.94 bar [ 1000 psi ]

  • 工作温度范围 : -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

操作/应用

  • 耐压范围 : 2X 等级

  • Output Signal Type : 0 – 100 mV

  • 压力精度 : ±1% 跨度

其他

  • 传感器选件 :

  • 配件 : 1/8 MNPT

产品合规性