该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • Pressure Sensor Type : Industrial Pressure Transducer, Submersible Pressure Transducer

  • 压力类型 : 量规

结构特性

  • 电气连接 : 1 英尺电缆

电气特征

  • Supply Voltage Range (V): 5

尺寸

  • 尺寸 : 直径 28.6 mm [ 直径 1.12 in ]

使用环境

  • 压力 : 1.034 bar [ 15 psi ]

  • 工作温度范围 : -20 – 70 °C [ -4 – 158 °F ]

操作/应用

  • 耐压范围 : 3X 等级

  • Output Signal Type : .5 – 4.5 V

  • 压力精度 : ±1% 跨度

其他

  • 传感器选件 :

  • 配件 : 1/2 MNPT

产品合规性