该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 超声波传感器类型 : 点液位传感器

  • 超声波传感器种类 : 间隙

电气特征

  • 输入电压 (VDC): 5 – 30

  • 输出类型 : 30 V、3 W 继电器

尺寸

  • 电缆长度 : 6.1 m [ 20 ft ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]

操作/应用

  • 压力 (psi): 250

  • 启动点/感应范围 : .25 英寸

其他

  • 端口接头 : 1/2 NPT

产品合规性