该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 开关连接类型 : DIN 连接器

  • 按钮开关产品类型 : 开关

  • 照明 : 不带

  • 致动器种类 : 圆形

结构特性

  • 配置(极掷) : 三极 - 双掷

  • 致动器数量 :

  • 微动 : 不带

  • 支撑架 : 不带

  • 开关反馈类型 : 非触觉

  • 操作功能 : 瞬时

电气特征

  • 触点额定电流 (A): 5

  • 工作电压范围 (VDC): 32

主体特性

  • 致动器外形 : 齐平

  • 套管种类 : 螺纹

  • 致动器颜色 : 黄色

  • 驱动力 : 3060 – 4588.7 g [ 108 – 162.8 oz ]

接触件特性

  • 开关端子电镀材料 : 银包铜

机械附件

  • 产品安装类型 : 平板天线

壳体特性

  • 工艺密封 :

操作/应用

  • 致动器总行程 : 2.5 mm [ .098 in ]

产品合规性