该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 密封装置 :

结构特性

  • 极数 : 1

  • 辅助端子的数量 : 0

  • 开关键控选项 : 不可拆卸

电气特征

  • 工作电压 (VDC): 32

  • 开关主端子额定电流 (A): 400

主体特性

  • 操作手柄的颜色 : 红色

机械附件

  • 端接螺纹尺寸 : M10

  • 开关安装选项 : 中心安装

  • 操作手柄的类型 : 指针键

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

产品合规性