该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 继电器类型 : 标准

结构特性

  • 线圈特性 : 线圈抑制二极管

  • 端子排列方式 : 1 Form X (SPST-NO-DM)

  • 端子极数 : 1

电气特征

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 10

  • 线圈电阻 (Ω): 76

  • 线圈电压额定值 (VDC): 18, 32

  • 触点额定电流 (A): 120

  • 端子电压额定值 (VDC): 28

接触件特性

  • 端子材料 : AgSnO2

端接特性

  • 继电器连接类型 : 端子

  • 端子配置 : 螺纹式端子, 螺纹式端子

机械附件

  • 产品安装类型 : 底盘

  • 产品安装特性类型 : 安装支架

尺寸

  • 产品高度 : 50 mm [ 1.96 in ]

  • 产品长度 : 80 mm [ 3.14 in ]

  • 产品宽度 : 62 mm [ 2.44 in ]

操作/应用

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、交流

  • 驱动系统 : DC

其他

  • 端子电流类 (A): 120

产品合规性