该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 密封装置 :

  • 切换种类 : 控制杆

  • 开关类型 : 摇杆

结构特性

  • 配置(极掷) : 双极 - 单掷

  • 操作功能 : 关开

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 115

  • 工作电压 (VDC): 28

主体特性

  • 套管螺纹尺寸 : M12 x .75

  • 产品方向 : 水平

  • 套管种类 : 螺纹

接触件特性

  • 端子基材 :

  • 开关端子电镀材料 : 银锡氧化物

机械附件

  • 产品安装类型 : 平板天线

壳体特性

  • 工艺密封 :

产品合规性