该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • Humidity Sensor Product Type : RHT

  • Interface Signal Type : Digital

电气特征

  • 电源电压(峰值) (V): 3.8

  • 电流消耗 (mA): .014

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • 工作湿度范围 (%RH): 0 – 100

产品合规性