该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 可密封 :

  • 保护和应力消除附件类型 : 防尘帽

结构特性

  • 位数 : 7, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 主要产品材料 : PA GF

机械附件

  • 应力消除 : 不带

使用环境

  • 与连接器种类兼容 : 母端, 母端

  • 工作温度(最大值) : 125 °C [ 257 °F ]

  • 工作温度范围 : -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 保护等级 : IP6K9K

包装特性

  • 封装方法 : Box

  • 封装数量 : 1

其他

  • 可维修 :

产品合规性