该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

此产品已不再提供或不再推荐使用。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 磁传感器产品类型 : 低磁场传感器

电气特征

  • 典型工作电压 (V): 5

  • 典型平均电流 (mA): 3

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

操作/应用

  • 信号输出 : 无源模拟

  • 典型信号振幅 (mV/V): 10

包装特性

  • 磁传感器包装 : SOT223

产品合规性