该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 天线端接 : N 型

  • 天线产品类型 : 天线

结构特性

  • 安装位置 : 远程

  • 天线类型 : Dome/Puck

  • 频带类型 : 宽频段

  • 端口配置 : 单端口

  • 天线种类 : 小尺寸

电气特征

  • 阻抗 (Ω): 50

  • VSWR(最大值) : < 2.0:1, <2.5:1, <3.5:1

  • 天线操作 : 无源

信号特征

  • 频段 (MHz): 617 – 698, 698 – 960, 1427 – 1695, 1695 – 2700, 3300 – 4200, 4400 – 6000, 6000 – 6500, 6500 – 7125

  • 频率类别 : 617 – 7125

  • 峰值增益 (dBi): 3 < 6

主体特性

  • 产品重量 : 308.8 g [ 10.892 oz ]

机械附件

  • 安装类型 : 螺柱/螺钉/凸耳安装

  • 极化 : 线性

尺寸

  • 产品高度 : 113.5 mm [ 4.468 in ]

  • 产品直径 : 47.3 mm [ 1.86 in ]

操作/应用

  • 方向性 : 全方向

  • 无线标准 : 蜂窝

  • 天线环境 : 室外

行业标准

  • 无线应用 : 5G

  • 主要应用 : 5G

产品供货情况

  • 适用区域 : 美洲

包装特性

  • 封装方法 : 袋和盒

其他

  • 精度级别 : 标准

产品合规性