该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • Force Sensor Type : OEM Compression Load Cells

电气特征

  • 电源电压 (VDC): 5

  • 满量程范围 (Nm): 30

使用环境

  • Accuracy (% of FS): ±1

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

操作/应用

  • Output Signal Type : 1 – 4 V

其他

  • 力作用方向 : 压力

  • 灵敏度漂移 (% of FS): ±.05

  • CTR 零点漂移 (% of FS): ±.05

产品合规性