该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 材料系统 : 交联聚烯烃

  • 电力电缆分线点技术 : 热收缩

  • 电力电缆分线点产品类型 : 电缆分线点护套

  • 粘合剂涂层 :

  • 电力电缆分线点收缩率 : > 2.5:1

  • 墙面种类(不含粘合剂) :

  • 元器件设计 : 热收缩

  • 涂层种类 : 平面, 螺旋

结构特性

  • 分支/支脚数量 : 2

电气特征

  • 电力电缆分线点额定电压 (kV): ≤ 1

主体特性

  • 灵活性 : 半刚性

  • 颜色 : 黑色

机械附件

  • 机械加强件 :

尺寸

  • 应用直径(最小值)(主体) (mm): 25

  • 横截面积(电力电缆) (mm²): 60

  • 应用直径(最小值)(支脚) (mm): 7

  • 应用直径(最大值)(支脚) (mm): 27

  • 扩大内径(最小值)(主体) (mm): 60

  • 扩大内径(最小值)(支脚) (mm): 27

  • 支脚长度 (mm): 47

  • 电力电缆分线点总长 (mm): 160

  • 收缩内径(最大值)(主体) (mm): 32

  • 收缩内径(最大值)(支脚) (mm): 7

  • 热缩后壁厚(最大值)(主体) (mm): 3

  • 热缩后壁厚(最大值)(支脚) (mm): 3

  • 壁厚 : 厚/重

使用环境

  • 环境阻力 : 湿度、风化、雨水、盐水、污水……

  • 耐化学性 : 变压器油和碳氢化合物(两者,具体取决于类型、条件和暴露时间)

  • 易燃性 : 非阻燃

操作/应用

  • 紫外线稳定型 :

  • 机械阻力 : 抗机械冲击

  • 低烟雾排放 :

  • 无毒、无腐蚀性排放 :

  • 不含铅、镉等重金属 :

  • 获得船舶-海洋-造船认证 :

  • 热阻 : 适用于低温,适用于高温、阻燃

  • 零排放 :

行业标准

  • UL 等级 :

  • 获得 CSA 认证 :

产品供货情况

  • 电力电缆分线点产品供货情况 : ANZPAC, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

  • 最小订货量 : 5

包装特性

  • 最小封装单元 : 5

其他

  • 产品使用 : 在电源电缆和电信电缆上关闭

  • 可选其他颜色 :

产品合规性